FL SWITCH SFNT 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891003
Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, 5 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania, czytanie komunikatów priorytetowych QoS, przejmomwanie zabezpieczeń ramowych
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ... 75°C
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę