Falownik DC/AC na szynę DIN

Falownik DC/AC

Nowy falownik DC/AC serii QUINT POWER przekształca prąd stały na prąd przemienny. Ten kompaktowy przekładnik napięciowy to pierwsze rozwiązanie do wytwarzania prądu przemiennego w aplikacjach DC.

Korzyści

  • Możliwość używania na całym świecie dzięki ręcznemu wyborowi napięcia wyjściowego AC za pomocą zacisku sygnałowego
  • Czysta sinusoida na wyjściu
  • Interfejs USB do połączenia np. z komputerami przemysłowymi
  • Możliwość łączenia równoległego do różnych zastosowań
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji

Połączenie równoległe z synchronizacją wyjścia

Falownik umożliwia równoległe połączenie dwóch urządzeń. Zwiększa to niezawodność eksploatacyjną urządzeń w razie awarii zasilania (redundancja) oraz umożliwia zwiększenie mocy. Poprzez zastosowanie falownika można zwiększyć dwukrotnie moc wyjściową.
Kąt fazowy jest synchronizowany w obu trybach pracy poprzez komunikację między oboma falownikami DC/AC.

Połączenie równoległe falowników DC/AC QUINT

Połączenie równoległe falowników DC/AC QUINT

Sieć 3-fazowa do napędów

Do realizacji sieci 3-fazowej należy połączyć ze sobą równolegle trzy falowniki. Trzy falowniki DC/AC mogą komunikować się ze sobą, aby synchronizować w czasie rzeczywistym przesunięcie fazowe 120°. Oznacza to, że mogą być stosowane również napędy trójfazowe.

Sieć 3-fazowa z falownikiem DC/AC QUINT

Sieć 3-fazowa z falownikiem DC/AC QUINT