Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Przepust kablowy
1088703

Przepust kablowy, do złącza, rodzaj przyłącza: Pojedyncze żyły, liczba biegunów: 2+PE, M25, Gniazdo, 450 V, 20 A, PA, szary, kodowanie: P, 2,5 mm2, długość przewodów: 0,5 m

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli