IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY - Przewód połączeniowy
1526872

Przewód połączeniowy/ Zacisk typu push-lock, liczba biegunów: 2+PE, Gniazdo/pin, 450 V, 16 A, PA, jasnoszary, kodowanie: P, 2,5 mm2, długość przewodów: 0,5 m, Kołek proste, na Gniazdo proste

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli