IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Przewód połączeniowy
1692853

Przewód połączeniowy, rodzaj przyłącza: Zacisk typu push-lock, liczba biegunów: 2+PE, Gniazdo, 450 V, 16 A, PA, jasnoszary, kodowanie: P, 2,5 mm2, długość przewodów: 1 m, Gniazdo proste, na wolny koniec przewodu

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli