IPD PL 3P2,5 M A0,5 PVC GY
-
Przewód połączeniowy
1526861
Przewód połączeniowy/ Zacisk typu push-lock, liczba biegunów: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, jasnoszary, kodowanie: P, 2,5 mm2, długość przewodów: 0,5 m, Kołek proste, na wolny koniec przewodu
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli