IPD PL CAP W26 WP GY - Osłonka
1088707

Osłonka ochronna, IPD, z elementem blokującym, IP66, IP68, IP69K, Breite: 26 mm, kolor: szary, do IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P,5..., IPD Y 3P2,5

Szczegóły produktu









Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli