Przekaźnik sprzęgający na szynie DIN

Przekaźnik sprzęgający

Przekaźniki sprzęgające są nieodzowną częścią automatyki przemysłowej, gdzie niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność mają ogromne znaczenie. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu. Przekaźniki sprzęgające, przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia dyspozycyjności systemu w Twojej aplikacji.

Porównanie modułów przekaźnikowych Elektroniczne i elektromechaniczne przekaźniki sprzęgające: używane w zastosowaniach klientów na całym świecie

Znalezienie odpowiednich przekaźników do konkretnego zastosowania nie zawsze jest łatwe. Przygotowaliśmy to zestawienie, aby nieco ułatwić orientację. Punkt wyjścia stanowią takie kryteria, jak liczba styków, system mostków, zakres funkcji i możliwości rozbudowy, dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje producenta, możliwość zabezpieczenia obciążeń i zastosowania z niezawodnym sygnałem zwrotnym. Odpowiednie moduły przekaźnikowe do konkretnego zastosowania można znaleźć w naszym bogatym asortymencie produktów.

Kompaktowe moduły przekaźnikowe
Uniwersalny system przekaźników przemysłowych
Kompaktowe moduły przekaźnikowe

PLC-INTERFACE

Uniwersalny system przekaźników przemysłowych

RIFLINE complete

Technika przyłączeniowa Push-in, śrubowy Push-in
Liczba styków Do 2 zestyków przełącznych Do 4 zestyków przełącznych
System mostków Mostki niedzielone FBST...-PLC... Mostki CLIPLINE complete FBD...
Zakres funkcji Szeroki zakres funkcji w kompaktowej konstrukcji i specyficzne dla branży warianty elektroniki Standardowe funkcje w różnych konstrukcjach z przekaźnikami wielobiegunowymi
Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje producenta UL i CSA, w tym HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (dopuszczenia Ex dla RIF-2)
Rozszerzenie funkcji Podłączenie do okablowania systemowego i programowalnego systemu przekaźników logicznych Podłączenie do okablowania systemowego (RIF-1)
Możliwość zabezpieczania obciążeń Wtykowy adapter bezpiecznika topikowego, zintegrowany wyłącznik automatyczny Wtykowy adapter bezpiecznika topikowego (RIF-0)
Aplikacja z niezawodnym sygnałem zwrotnym Warianty z 2-biegunowymi modułami przekaźnikowymi z zestykami o wymuszonym przełączaniu Kompleksowa oferta produktów z 2- i 4-biegunowymi modułami przekaźnikowymi z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Do listy produktów Do listy produktów

Nowe produkty

Kompaktowy moduł przekaźnikowy o wymuszonym przełączaniu na szynie DIN
Zdalny system przekaźnikowy – bramka Ethernet PLC-INTERFACE na szynę DIN
PLC-INTERFACE z bezpiecznikiem elektronicznym na szynie DIN
Moduł inwertera PLC-INTERFACE na szynie DIN

Kompaktowe moduły przekaźnikowe ze stykami o wymuszonym przełączaniu

Sześciobiegunowe z techniką połączeń Push-in

Kompaktowy moduł przekaźnikowy RIFLINE complete zapewnia niezawodne przełączanie dzięki sześciu zestykom o wymuszonym przełączaniu i technice połączeń Push-in. Korzystaj z rozdziału potencjałów A2 za pomocą mostków po stronie wejściowej i niezawodnego sprzężenia zwrotnego w swojej aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Technika połączeń Push-in
  • Szerokość zaledwie 20,9 mm
  • Moduł przekaźnikowy z 6-biegunowym przekaźnikiem o wymuszonym przełączaniu
  • Rozdział potencjałów A2 za pomocą mostków po stronie wejściowej
  • Wiarygodne informacje zwrotne

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 20,9 mm
  • Więcej zestyków o wymuszonym przełączaniu dzięki sześciobiegunowym przekaźnikom
  • Szybkie i łatwe okablowanie modułów przekaźnikowych dzięki technice połączeń Push-in
  • Łatwe rozdzielanie potencjałów za pomocą mostków po stronie wejściowej

Sieciowy zdalny system przekaźnikowy

Wieloprotokołowe połączenie ze sterownikiem

Modułowy system zdalny system przekaźnikowy z elastycznym przypisywaniem kanałów obsługuje proste aplikacje z maksymalnie 56 kanałami we/wy. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej integracji dzięki kompatybilności z popularnym oprogramowaniem sterującym.

Najważniejsze cechy

  • Interfejs wieloprotokołowy: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Prosta integracja z oprogramowaniem sterownika za pomocą plików opisu urządzenia
  • Kompatybilność z modułami przekaźnikowymi i analogowymi PLC-INTERFACE
  • Zakres temperatury: -40°C … +60°C
  • Maksymalna liczba kanałów: do 56 kanałów

Korzyści

  • Elastyczna konfiguracja kanałów (DI, DO, AI, AO) i kompaktowa konstrukcja do prostych zastosowań z małą i średnią liczbą kanałów w zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych
  • Interfejs wieloprotokołowy dzięki innowacyjnemu modułowi sieciowemu z wydajnym chipsetem (PROFINET klasy C i redundancja S2)
  • Intuicyjna i szybka integracja z poziomem sterowania dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym

Moduły przekaźnikowe – przełączanie i zabezpieczanie

Kompaktowy bezpiecznik elektroniczny

PLC-INTERFACE oferuje innowacyjne połączenie interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości zaledwie 6,2 mm, co zapewnia więcej miejsca w szafie sterowniczej. Prąd znamionowy i charakterystyka wyłączania mogą być konfigurowane indywidualnie za pomocą przełączników DIP na urządzeniu.

Najważniejsze cechy

  • Konfiguracja za pomocą przełączników DIP
  • Bezpiecznik elektroniczny (wyłącznik automatyczny) z fizycznym rozłączeniem za pomocą przekaźnika
  • Kompatybilny z modułami przekaźnikowymi PLC-INTERFACE
  • Prosta rozbudowa funkcjonalna istniejących systemów
  • Oszczędność miejsca: szerokość tylko 6,2 mm

Korzyści

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki połączeniu interfejsu przekaźnika i bezpiecznika elektronicznego (wyłącznika automatycznego) o szerokości 6,2 mm
  • Łatwiejsze oprzewodowanie dzięki rozbudowanym akcesoriom, możliwościom łączenia i okablowaniu systemowemu
  • Prosta integracja systemu i rozbudowa funkcjonalna istniejących instalacji dzięki kompatybilności z modułami przekaźnikowymi PLC-INTERFACE

Moduły przekaźnikowe – inwersja sygnałów

Kompaktowa inwersja sygnałów (PNP/NPN)

Moduł inwertera to rozwiązanie o szerokości 6,2 mm do inwersji sygnałów PNP na NPN i odwrotnie. Dzięki temu elementowi sprzęgającemu można wykorzystać wszystkie zalety systemu przekaźników PLC-INTERFACE, aby zrealizować różne typy układów z zaciskami Push-in i zaciskami śrubowymi.

Najważniejsze cechy

  • Odwraca sygnały wyjść tranzystorowych NPN na wyjścia PNP oraz sygnały PNP na sygnały NPN
  • Szerokość: 6,2 mm
  • Z zaciskami śrubowymi lub Push-in
  • Zakres temperatury roboczej do +60°C
  • Maksymalna częstotliwość transmisji: 15 kHz
  • Możliwości łączenia

Korzyści

  • Prosta inwersja sygnałów (PNP/NPN i odwrotnie) na szynę DIN
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej szerokości 6,2 mm
  • Elastyczne połączenie dzięki wersjom z zaciskami Push-in i zaciskami śrubowymi
  • Kompatybilność dzięki systemowi przekaźników PLC-INTERFACE z możliwościami łączenia i oznakowania. Kompaktowe moduły przekaźnikowe są częścią systemu COMPLETE line