BC 107,6 UT HBUS WH9016
-
Podstawa obudowy
1791396
Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Typ produktu | Podstawa obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880 |
Seria obudów | BC |
Rodzina produktów | BC 107,6.. |
Maks. liczba pinów | 0) |
Wykonanie | Podstawa obudowy z nóżką mocującą |
Z otworem wentylacyjnym | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 107,6 mm |
Wysokość | 89,7 mm |
Głębokość | 48,9 mm |
Szerokość | 6 TE |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
CTI wg IEC 60112 | < 400 |
Materiał obudowy | PC |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C | |
Temperatura otoczenia | 20 °C |
Współczynnik redukcji | 1 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 13,08 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C | |
Temperatura otoczenia | 30 °C |
Współczynnik redukcji | 0,84 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 11 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C | |
Temperatura otoczenia | 40 °C |
Współczynnik redukcji | 0,72 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 9,4 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C | |
Temperatura otoczenia | 50 °C |
Współczynnik redukcji | 0,6 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 7,85 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C | |
Temperatura otoczenia | 60 °C |
Współczynnik redukcji | 0,48 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 6,3 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C | |
Temperatura otoczenia | 70 °C |
Współczynnik redukcji | 0,38 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 5 W |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Wynik stopień ochrony, kod IP | IP20 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 9 |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1791396 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 500 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHBAA |
Klucz produktu | ACHBAA |
GTIN | 4067923418882 |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 46,404 g |
Numer taryfy celnej | 84879090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Góra obudowy 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Góra obudowy 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Góra obudowy 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Góra obudowy 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Góra obudowy 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Góra obudowy 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Góra obudowy 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Góra obudowy 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Góra obudowy 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Góra obudowy 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Góra obudowy 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Góra obudowy 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Góra obudowy 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Góra obudowy 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Góra obudowy 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Góra obudowy 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Góra obudowy 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Góra obudowy 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Góra obudowy 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Góra obudowy 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Góra obudowy 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Góra obudowy 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Góra obudowy 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Góra obudowy 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Góra obudowy 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Góra obudowy 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy 2896089
-
BC 107,6 DKL S TRANS/YE - Pokrywa obudowy 1163754
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Pokrywa obudowy 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Pokrywa obudowy 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Pokrywa obudowy 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Pokrywa obudowy 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Osłonka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Osłonka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Złącze męskie 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Złącze męskie 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Złącze męskie 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Złącze męskie 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Nóżka mocująca 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Klawiatura foliowa 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Klawiatura foliowa 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Element chłodzący 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Element chłodzący 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Zestaw śrub 1756991
Korzyści
Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączek zasilania
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu jednostek podziałki (17,8 mm ... 161,6 mm)
Zgodność z normą DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław