Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 50, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm
Oznaczniki do przewodów i kabli
Trwałe i jednoznaczne oznakowanie kabli i przewodów zapewnia lepszą orientację w szafach sterowniczych i systemach. Oznaczniki do przewodów i kabli ułatwiają montaż i obsługę techniczną oraz stanowią pomoc przy usuwaniu usterek. Oferujemy różnego rodzaju oznaczniki o różnych sposobach montażu pasujące optymalnie do każdej aplikacji.
Oznacznik do kabli, Karta, możliwość zamówienia: kartami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 84, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 9, wysokość pola tekstowego: 5,5 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 40, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowany, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 16 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm
Koszulka termokurczliwa, niebieski, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, zakres średnicy kabli: 19,1 ... 38,1 mm: zdefiniowany przez klienta, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 80000 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 5 ... 7,5 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm
Oznacznik do kabli, Karta, możliwość zamówienia: kartami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 1,6 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 40, wysokość pola tekstowego: 3 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 5 ... 7,5 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Korzyści
- Wiele możliwości dzięki różnym sposobom montażu
- Możliwość dostosowania do warunków otoczenia dzięki różnym materiałom do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka jakość: doskonałe oznaczniki odporne na ścieranie i zarysowanie
Wybierz odpowiedni dla siebie sposób montażu oznaczników na przewody i kable
Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań niezależnie od sposobu montażu oznaczników na przewody i kable.
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do kabli mocowane zatrzaskowo
Oznaczniki do przewodów mocowane zatrzaskowo mają dwie powierzchnie na opis. Są one zamocowane trwale i zawsze dobrze czytelne. Oznaczniki na już ułożonych przewodach i kablach mocuje się zatrzaskowo.
Oznaczniki do kabli nawlekane
Oznaczniki do kabli nawlekane
Pojedyncze oznaczniki nasuwa się na przewody lub mocuje opaskami kablowymi. Dostępne są różne materiały zarówno na karcie, jak i na rolce.
Oznaczniki do kabli nasuwane
Oznaczniki do kabli nasuwane
Przewody można również wyposażyć w tulejki oznacznikowe stanowiące system bazowy. W takim przypadku przewody oznacza się za pomocą paska wtykanego w tulejkę. Umożliwia to wykonanie oznacznika w późniejszym czasie.
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Tulejki oznacznikowe nasuwane
Aby oznaczyć przewody w bezpieczny i łatwy sposób bez drukowania na miejscu, wystarczy użyć opisanych już tulejek. Specjalny kształt tulejek zapobiega ich przekręcaniu względem siebie.
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Koszulka termokurczliwa nasuwana
Do trwałego oznaczania kabli i przewodów najlepsze są niedrogie koszulki termokurczliwe. Phoenix Contact oferuje koszulki termokurczliwe pocięte na określoną długość lub na rolce.
Oznaczniki do kabli przyklejane
Oznaczniki do kabli przyklejane
Etykiety składają się z pola na opis i przezroczystej folii. Folia chroni opis przed starciem i zabrudzeniem. W sprzedaży są dostępne etykiety o różnych rozmiarach i kształtach.
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki do przewodów mocowane opaskami kablowymi
Oznaczniki można mocować na przewodach i kablach niezależnie od ich średnicy za pomocą zwyczajnych opasek kablowych. Duża powierzchnia oznaczników pozwala na umieszczanie na nich szczegółowego opisu.