UC-WMC 7,5 (23X8) CUS - Oznacznik przewodów
0824767

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 5 ... 7,5 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Montaż za pomocą jednej ręki
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Dwie powierzchnie opisowe w każdej chwili są bardzo czytelne
Montaż przez zaciskanie na klipsy nawet już po wykonaniu okablowania