US-EMP (52,5X15) YE
-
Szyldzik zapadkowy
0830310
Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 16, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 52,5 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznaczenie urządzeń |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 16 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do arkuszy i kart |
Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
Zgodne z RoHS | tak |
Grubość folii | 500 µm |
Kolor | żółty (RAL 1018) |
Materiał | PCV |
PCV | |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 25 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 35 % ... 65 % |
Przechowalność | 12 miesięcy (patrz data pakowania) |
Szerokość | 52 mm |
Wysokość | 14,9 mm |
Głębokość | 0,5 mm |
Grubość mat. | 0,50 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 52,5 mm |
Wysokość pola tekstowego | 15 mm |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Numer artykułu | 0830310 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2419 |
Klucz produktu | BG2419 |
GTIN | 4046356715713 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 15,53 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,53 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa 1472405
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drukarka 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Zasobnik 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik 1044355
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Uchwyty tabliczek 0829530
-
CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek 0827452
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Uchwyty tabliczek 0829560
-
THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa 5146464
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zasobnik 5146451
Korzyści
Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo, szybko i ekonomicznie opisać drukarką THERMOMARK CARD
Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Oznaczniki UniSheet US-EMP ... są przeznaczone do montażu w istniejących ramkach na tabliczkę CARRIER EMP ...
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław