US-EMLP (20X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego
0828884

Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 75, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych kart można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać drukarką THERMOMARK CARD
Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-EMLP... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności
Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Klasa palności materiału PCW odpowiada V0 wg UL 94