EML-ESD (24X4)R - Oznaczanie urządzeń
0830568

Oznaczanie urządzeń, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 4000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Etykieta EML-ESD jest przeznaczona do oznakowania wrażliwych elementów na płytkach drukowanych
Etykieta posiada klej rozpraszający ładunki statyczne, który zapobiega przenoszeniu się napięć elektrostatycznych, chroniąc element przed uszkodzeniem
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki
Materiały EML-ESD ... posiadają certyfikat UL
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EML-ESD ... indywidualnie według instrukcji klienta