WMT 4,2 (15X6)R
-
Oznacznik do kabli
0817235
Oznacznik do kabli, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 3 ... 4,2 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 4000, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Przewód wsuwa się przez oba otwory wycięte w oznaczniku. Podczas wsuwania oznacznik ustawia się równo na przewodzie
Specjalny kształt otworów do różnych średnic przewodów gwarantuje skuteczne mocowanie osiowe
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki WMT ... indywidualnie według instrukcji klienta