PABA WH/23
-
Etykieta wtykana
1013779
Etykieta wtykana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | do opisania za pomocą CMS |
Typ produktu | Oznaczenie przewodów |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 20 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 23,08 mm |
Wysokość | 4,07 mm |
Głębokość | 1,89 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 23 mm |
Wysokość pola tekstowego | 4 mm |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | ABS |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,5 mm ... 35 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test odporności na zadrapania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -15 °C ... 65 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 1013779 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2213 |
Klucz produktu | BG2213 |
GTIN | 4017918013967 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,69 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Ploter do opisów 5144615
-
PAB-KTL 23 - Uchwyt oznaczników kablowych 1013957
-
PATG 0/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 0828046
-
PATG 1/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013847
-
PATG 2/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013850
-
PATG 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013863
-
PATG 4/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 0808011
-
PATG 5/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 0808024
-
PATG 6/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 0808037
-
PATG 7/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 0808040
-
PATG 8/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 0808053
-
PATG HF 1/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014048
-
PATG HF 2/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014054
-
PATG HF 3/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014060
-
PATG HF 4/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1014066
-
PATO 1/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013892
-
PATO 2/23 - Uchwyt oznaczników przewodów 1013902
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław