PATO 1/23
-
Uchwyt oznaczników przewodów
1013892
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, rodzaj montażu: przyczepić, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość oznakowania za pomocą etykiet z tworzywa sztucznego UC-WMT ..., US-WMT ... albo pasków wtykanych EMT ...
Do późniejszego opisywania oprzewodowanych już instalacji stosuje się te tuleje oznaczeniowe