PATG 5/23
-
Uchwyt oznaczników przewodów
0808024
Uchwyt oznaczników przewodów, nieopisane, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
| Szerokość | 23 mm |
| Wysokość | 15,4 mm |
| Głębokość | 16,1 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 23 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 4 mm |
| Zgodne z RoHS | tak |
| Kolor | transparentny |
| Materiał | PCV |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał element bazowy | PVC |
| Zawarte materiały | bez silikonu |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10 mm ... 14 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 80 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Sposób montażu | rozsunąć |
| Numer artykułu | 0808024 |
| Jednostka opakowania | 200 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 200 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG221A |
| Klucz produktu | BG221A |
| GTIN | 4017918168896 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,135 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,206 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Oznacznik przewodów 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Oznacznik przewodów 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Oznacznik przewodów 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Oznacznik przewodów 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Oznacznik przewodów 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Oznacznik przewodów 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Oznacznik przewodów 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Oznacznik przewodów 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Oznacznik przewodów 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Oznacznik przewodów 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Oznacznik przewodów 0819424
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Oznacznik do kabli 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Oznacznik do kabli 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Oznacznik do kabli 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Oznacznik do kabli 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Oznacznik do kabli 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Oznacznik do kabli 0828956
-
EMT (23X4)R - Etykieta wtykana 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Etykieta wtykana 0817374
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Oznacznik do kabli 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Oznacznik przewodów 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Oznacznik do kabli 0825363
Korzyści
Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław