Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30
Typ produktu | Oznaczenie przewodów |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 30 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 10 |
Technologia nadruku | |
Urządzenie | 5146464 THERMOMARK CARD |
5147888 BLUEMARK LED | |
5147999 BLUEMARK CLED | |
Taśma barwiąca | 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 |
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC | |
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | |
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. | |
Gotowy do nadruku | Termotransfer |
Druk atramentowy |
Szerokość | 23 mm |
Długość | 4 mm |
Kolor | fioletowy |
Zgodne z RoHS | Tak |
Materiał | PC V0 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
Bez silikonu | Tak |
Budowa kabla | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,5 mm ... 35 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | wsuwanie |
Numer artykułu | 0801459 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2218 |
Klucz produktu | BG2218 |
Strona katalogu | Strona 215 (C-3-2017) |
GTIN | 4046356678599 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 10,58 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,1 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-9.0 | 27400629 |
ECLASS-10.0.1 | 27400629 |
ECLASS-11.0 | 27281106 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
UNSPSC 21.0 | 39131700 |