PATG 4/23
-
Uchwyt oznaczników przewodów
0808011
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kable uchwytów tabliczek |
Wykonanie | Profil |
Szerokość | 23 mm |
Wysokość | 8,52 mm |
Głębokość | 14,15 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 6 mm ... 10 mm |
Średnica zewnętrzna min. | 6 mm |
Średnica zewnętrzna maks. | 10 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 23 mm |
Wysokość pola tekstowego | 4 mm |
Zgodne z RoHS | tak |
Kolor | transparentny |
Materiał | PCV |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 10 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 80 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 0808011 |
Jednostka opakowania | 200 Szt. |
Minimalne zamówienie | 200 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG221A |
Klucz produktu | BG221A |
GTIN | 4017918168889 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,913 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,87 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Oznacznik przewodów 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Oznacznik przewodów 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Oznacznik przewodów 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Oznacznik przewodów 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Oznacznik przewodów 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Oznacznik przewodów 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Oznacznik przewodów 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Oznacznik przewodów 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Oznacznik przewodów 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Oznacznik przewodów 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Oznacznik przewodów 0819424
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Oznacznik do kabli 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Oznacznik do kabli 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Oznacznik do kabli 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Oznacznik do kabli 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Oznacznik do kabli 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Oznacznik do kabli 0828956
-
EMT (23X4)R - Etykieta wtykana 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Etykieta wtykana 0817374
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Oznacznik do kabli 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Oznacznik przewodów 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Oznacznik do kabli 0825363
Korzyści
Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław