ME-IO-S 55 CPU EM-RJ45-2 - Osłona przyłącza
1819364

Obudowa na szynę DIN, Bok obudowy, z otworem funkcyjnym do RJ45, szerokość: 21,2 mm, wysokość: 32,7 mm, głębokość: 54,8 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne




Korzyści

Prosty montaż modułu za pomocą 2 paneli bocznych, 1 elementu środkowego i 2 dźwigni mocujących na szynę DIN
Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
Dostosowanie do konkretnych zastosowań jest możliwe dzięki możliwości obróbki klapek w module procesora CPU
Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu
Zajmujący niewiele miejsca wskaźnik statusu