ME-IO-S 55 CPU EM-6P-L
-
Osłona przyłącza
1824422
Obudowa na szynę DIN, Bok obudowy z otworem funkcyjnym na 6-pinowy wtyk i pięć światłowodów, szerokość: 21,2 mm, wysokość: 32,7 mm, głębokość: 54,8 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż modułu za pomocą 2 paneli bocznych, 1 elementu środkowego i 2 dźwigni mocujących na szynę DIN
Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
Dostosowanie do konkretnych zastosowań jest możliwe dzięki możliwości obróbki klapek w module procesora CPU
Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu
Zajmujący niewiele miejsca wskaźnik statusu