Licencja na korzystanie z „WebIQ Runtime” i „WebIQ Designer” do AXC F 1152 (1151412) i AXC F 2152 (2404267). Oprogramowanie i dalsze informacje można znaleźć w PLCnext Store pod adresem https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
Licencja czasowa Visu+ z funkcją Networking z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 128 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcją Networking z ograniczeniem danych I/O zmiennych w skryptach do 1024 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher i 3 klientami WWW z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 1024 bajtów.
Licencja uruchomieniowa Visu+ wraz z 2 WebClient, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 1024 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją OPC-Server (DA i UA) i 10 klientami WWW bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 16 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skrypcie do 512 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem programowym.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skrypcie do 2048 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem programowym.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher i 5 klientami WWW z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 4096 bajtów.
Licencja na korzystanie z „WebIQ Runtime” i „WebIQ Designer” do AXC F 1152 (1151412) i AXC F 2152 (2404267). Oprogramowanie i dalsze informacje można znaleźć w PLCnext Store pod adresem https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748