Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcjami redundancji i Networking bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach.
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
WebVisit 6 to narzędzie inżynierskie do generowania wizualizacji sieciowych do wszystkich sterowników ze zintegrowanym serwerem sieciowym. Wersja Pro posiada takie funkcje jak: listy alarmów, trendy, zarządzanie użytkownikami, skoki URL i inne dowolne funkcje.
Licencja na korzystanie z „WebIQ Runtime” i „WebIQ Designer” do AXC F 1152 (1151412) i AXC F 2152 (2404267). Oprogramowanie i dalsze informacje można znaleźć w PLCnext Store pod adresem https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 1024 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami redundancji, Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking i 2 klientami WWW bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja sterownika do klienta IEC 61850 MMS. Tylko w połączeniu z ważną licencją uruchomieniową Visu+ wraz z integracją sterownika (Visu+ RT-D).
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcją redundancji i funkcją Networking oraz 3 klientami WebClients z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 2048 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcjami Alarm Statistics, Alarm Dispatcher i Networking bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem programowym.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 2048 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcjami Alarm Statistics i Alarm Dispatcher bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.