Licencja uruchomieniowa Visu+ z 2 klientami WWW i funkcją Alarm Dispatcher bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
Licencja czasowa na Visu+ z 10 klientami WWW i funkcjami Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking i redundancja bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 2 WebClients, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem programowym.
Licencja czasowa Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 16 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami Networking i Alarm Dispatcher oraz 2 WebClient z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 4096 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 1 WebClient, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 2048 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 256 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z 1 klientem WWW z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 1 WebClient, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 3 WebClients i funkcjami Alarm Dispatcher i Alarm Statistics bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.