Licencja czasowa na Visu+ z 10 klientami WWW i funkcjami Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking i redundancja bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, serwer OPC (DA & UA), Networking i 3 klientami WWW bez ograniczenia danych we/wy i zmiennych w skryptach.
Licencja czasowa na Visu+, bez ograniczenia dla danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem programowym.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 128 bajtów.
Środowisko programistyczne do wszystkich paneli dotykowych ze zintegrowaną biblioteką uruchomieniową oprogramowania do wizualizacji Visu+.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami Alarm Dispatcher, serwera OPC (DA i UA) oraz Alarm Statistics z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 1024 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher i 2 klientami WWW bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skrypcie do 1024 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem programowym.
Licencja czasowa na Visu+ z 3 WebClient i funkcją Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 128 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 16 sterowników.