Licencja czasowa na Visu+ wraz z 4 WebClients, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 128 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 8192 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami redundancji, Alarm Dispatcher i 2 klientami WWW bez ograniczenia danych we/wy i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją redundancji z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 4096 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją Alarm Statistics z ograniczeniem danych we/wy i zmiennych w skryptach do 256 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja na korzystanie z „WebIQ Runtime” i „WebIQ Designer” do AXC F 1152 (1151412) i AXC F 2152 (2404267). Oprogramowanie i dalsze informacje można znaleźć w PLCnext Store pod adresem https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcją redundancji z ograniczeniem danych I/O zmiennych w skryptach do 128 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcją Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 256 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 2 klientami WWW, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 64 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z funkcją Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 4096 bajtów.