Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów.
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją redundancji i Networking z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 2048 bajtów.
Licencja czasowa Visu+ z 3 WebClient z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 20 klientami WWW, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 2048 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z 3 WebClient i funkcją Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych we/wy i zmiennych w skryptach do 256 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami Alarm Statistics, Alarm Dispatcher i 5 klientami WWW bez ograniczenia danych we/wy i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 8192 bajtów.
Licencja czasowa na Visu+ z funkcją Alarm Dispatcher i 1 klientem WWW, z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 1024 bajtów. Dodatkowo możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 3 WebClients i funkcjami Alarm Dispatcher i Alarm Statistics z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 4096 bajtów. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.