VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB5
-
Oprogramowanie do wizualizacji
1337652
Licencja czasowa na Visu+ z funkcjami Alarm Statistics, Alarm Dispatcher i 5 klientami WWW bez ograniczenia danych we/wy i zmiennych w skryptach. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zabezpieczenie dostępu przez zarządzanie prawami dostępu użytkowników
W pełni skalowalne obrazy procesu dla wykorzystania projektów na różnych urządzeniach i na ekranach o różnych wielkościach
Obsługa wielu języków w oprogramowaniu i projektach dzięki wsparciu Unicode i przełączaniu online
Pełna funkcja SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) z wizualizacją, prezentacja tendencji i zarządzanie alarmami
Przyłączenie sterownika z OPC i 2 sterownikami bezpośrednimi
Bezpośrednie przyłącze programu obsługi urządzenia dla określonych sterowników, np. Siemens S7 lub za pomocą Modbus/TCP i Modbus/RTU
Logowanie danych, prezentacja trendu i zarządzanie danymi
Możliwość tworzenia skryptów w VBA i IL