Licencja czasowa na Visu+ z funkcją serwera OPC (DA & UA) z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 4096 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.
Oprogramowanie do wizualizacji
Czy to w centralnej sterowni, w hali produkcyjnej czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji opartej na oprogramowaniu. Postaw na nasze wszechstronne oprogramowanie do wizualizacji Visu+ z funkcjami SCADA. Oprogramowanie nadaje się do każdej aplikacji, od kompaktowego panelu dotykowego po komputer przemysłowy.
VISU+ 2 Update wariant artykułu Visu+ 1.x na 2.x dla licencji rozwojowej i licencji czasowej.
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 3 WebClients i funkcją Alarm Dispatcher z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 512 bajtów.
Licencja na aktualizację z WebVisit 5 Basic do WebVisit 6 Basic
Licencja czasowa na Visu+ wraz z 3 WebClients bez ograniczenia danych I/O i zmiennych w skryptach. Dodatkowo możliwe są 2 bezpośrednie połączenia ze sterownikiem.