VISU+ 2 RT-D 128 NET WEB1 - Oprogramowanie do wizualizacji
1344312

Licencja czasowa Visu+ z funkcją Networking z ograniczeniem danych I/O i zmiennych w skryptach do 128 bajtów. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia 2 sterowników.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Zabezpieczenie dostępu przez zarządzanie prawami dostępu użytkowników
W pełni skalowalne obrazy procesu dla wykorzystania projektów na różnych urządzeniach i na ekranach o różnych wielkościach
Obsługa wielu języków w oprogramowaniu i projektach dzięki wsparciu Unicode i przełączaniu online
Pełna funkcja SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) z wizualizacją, prezentacja tendencji i zarządzanie alarmami
Przyłączenie sterownika z OPC i 2 sterownikami bezpośrednimi
Bezpośrednie przyłącze programu obsługi urządzenia dla określonych sterowników, np. Siemens S7 lub za pomocą Modbus/TCP i Modbus/RTU
Logowanie danych, prezentacja trendu i zarządzanie danymi
Możliwość tworzenia skryptów w VBA i IL