SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1027696

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, D-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularny standard M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i zasilania
Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
Niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
Kompatybilność z zaciskami śrubowymi lub Push-in