Wzorcowa płytka PCB do obudowy ICS
Zestawy deweloperskie do obudów do elektroniki
Zestawy deweloperskie pozwalają na szybką realizację prototypów i urządzeń przedseryjnych. Zestawy deweloperskie do różnych serii obudów pozwalają na tworzenie indywidualnych układów elektronicznych i rozwiązań przyłączeniowych. Phoenix Contact oferuje zestawy deweloperskie do obudów na szynę DIN serii BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC i UM-BASIC.
Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, z zamkniętą pokrywą, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 116,65 mm
Wzorcowa płytka PCB do obudowy ICS
Płytka z rastrem perforowanym do ME-IO 18,8 DEV-KIT; do listwy podstawowej HSCH 2,5; nadaje się do ręcznego lutowania
Płytka z rastrem perforowanym do ME-PLC 40 DEV-KIT; do 36-pinowej listwy podstawowej CCDN 2,5; nadaje się do ręcznego lutowania
Korzyści
- Kompletne obudowy ze zintegrowaną techniką przyłączeniową
- Pasujące uniwersalne płytki PCB do montażu ręcznego
- Dedykowane łączniki magistrali do budowy modułowych systemów urządzeń
Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN
Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.
Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń
Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.
Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.