Wszechstronność będąca główną zasadą serii EH ma odzwierciedlenie również w wersjach pokrywy. Otwarta przestrzeń zaciskowa zapewnia swobodę wyboru techniki przyłączeniowej PCB. Są dostępne trzy wersje pokrywy dla indywidualnych przyłączy PCB. Do wyboru są pokrywy z przestrzenią zaciskową otwartą z jednej lub z obu stron oraz pokrywy zamknięte.
Obudowy podstawowe do elektroniki EH do uniwersalnych zastosowań
System obudów EH to uniwersalny system do montażu na ścianie lub szynie DIN. Obudowy te mają wbudowaną, dowolną technikę przyłączeniową PCB. Siedem szerokości, dwie wysokości i trzy wersje pokrywy obudowy zapewniają ponad 100 możliwości kombinacji. Ta seria obudów do elektroniki umożliwia łatwą realizację modułowych systemów urządzeń o ujednoliconym wzornictwie.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów
Korzyści
- Bogaty wybór obudów standardowych do montażu na szynie DIN
- Szybki i prosty montaż obudowy
- Uniwersalna lub zintegrowana na stałe technika przyłączeniowa
- Liczne wersje dzięki indywidualnym nadrukom i obróbce asortymentu
Konfigurator obudów podstawowych do elektroniki
Siedem szerokości, dwie wysokości, trzy rodzaje pokryw obudowy, ponad 100 możliwych kombinacji: Stwórz swoją indywidualną obudowę podstawową EH z tej oferty. Możliwe są różne orientacje i układy płytek drukowanych. Dzięki zintegrowanej, dowolnej technice przyłączeniowej można realizować całe systemy obudów w jednolitym wyglądzie.
Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń
Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.
Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.
Przegląd obudów serii EH Obudowy podstawowe serii EH pozwalają na niezwykle łatwe tworzenie uniwersalnych urządzeń. Siedem szerokości, dwie głębokości i trzy rodzaje pokryw zapewniają ponad 100 możliwości kombinacji.
System obudów dla uniwersalnych aplikacji
Nowa definicja elastyczności – siedem szerokości, dwie wysokości i trzy rodzaje pokryw pozwalają na stworzenie modułowego systemu urządzeń o jednolitej konstrukcji. Obudowy są dostępne w szerokości od 22,5 do 90 mm i wysokości od 54 do 110,5 mm, co pozwala na dobór odpowiedniego opakowania do swojego rozwiązania.
Dzięki elastycznej konstrukcji obudowy płytki PCB można ustawić poziomo, czołowo lub nawet prostopadle do frontu urządzenia. Zapewnia to pełną elastyczność przy projektowaniu urządzeń.
Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji. Nóżka mocująca jest przeznaczona do montażu na szynie DIN NS 35/7,5.
Światłowody HS LC do obudów do elektroniki są do nich optymalnie dostosowane i dostępne w różnych wersjach. Ponadto światłowody są odporne na wyładowania elektrostatyczne ESD.
Kołki wciskane umożliwiają łatwy montaż na PCB. Na życzenie oferujemy usługę obróbki mechanicznej obudowy do elektroniki.
Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii EH
Dowiedz się, jak prosty jest montaż obudowy z tworzywa sztucznego serii EH. Zmontuj krok po kroku obudowę EH w trzech różnych wersjach. Obudowę z tworzywa sztucznego można zamontować zarówno na szynie DIN, jak i na ścianie.
Szybkie projektowanie niewielkim kosztem dzięki zestawom deweloperskim
Skorzystaj z naszych zestawów deweloperskich do szybkiego tworzenia prototypów i urządzeń przedseryjnych. Zestawy te zawierają kompletne obudowy ze zintegrowaną elastyczną techniką przyłączeniową i odpowiednimi płytkami uniwersalnymi. Przy użyciu specjalnych łączników magistrali można zrealizować całe systemy urządzeń.
Skompletuj w naszym sklepie swój zestaw deweloperski, aby zaprojektować własne urządzenie.
Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN
Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.