Moduł UPS DC na szynie DIN

Moduł UPS DC i UPS DC z wbudowaną pojemnością

Moduł UPS DC zapewnia niezawodne zasilanie i maksymalną dyspozycyjność systemu. Moduł UPS DC zapewnia podtrzymanie zasilania nawet w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci zasilającej. Pozwala to na uniknięcie awarii i przestoju systemu oraz kontynuowanie ważnych procesów. Wybierz rozwiązanie UPS z odpowiednim modułem akumulatorowym lub z wbudowanym kondensatorem.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - UPS DC ze zintegrowaną pojemnością
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - UPS DC ze zintegrowaną pojemnością
2320571

UPS QUINT DC z wbudowaną pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A / 8 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Do parametryzacji można używać oprogramowania POWER MANAGEMENT SUITE (nr art. 1252232), które można pobrać na naszej stronie.. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

NEW
Go to Product Detail Page for item 1467815
TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością
TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485 - UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością
1467815

UPS TRIO DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, USI (Universal Service Interface), Montaż na szynie DIN, wejście: 230 V AC, wejście:1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A / 12 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

NEW
Go to Product Detail Page for item 1467808
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością
1467808

UPS TRIO DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, USI (Universal Service Interface), Montaż na szynie DIN, wejście: 230 V AC, wejście:1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A / 6 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Nowe produkty

Moduł TRIO CAP ze zintegrowanym zasobnikiem na szynie DIN
TRIO DC UPS z interfejsem i bez interfejsu na szynie DIN

Moduł UPS z zasilaczem i zasobnikiem

Bezobsługowe rozwiązanie chroniące przed awariami zasilania

Nowy moduł pojemnościowy TRIO do obciążeń DC łączy w jednej obudowie zasilacz, moduł UPS i bezobsługowy zasobnik energii o długiej żywotności. Specjalne sytuacje zasilania, takie jak rozruch lub przeciążenie, są niezawodnie kompensowane dzięki zintegrowanej funkcji Boost.

Najważniejsze cechy

  • Dynamiczna rezerwa mocy: do 150% przez 5 s / rezerwa mocy CAP: do 350% z zasobnika energii przez 350 ms
  • Szybkie ładowanie do 5 A
  • Możliwość ustawienia do 28 V DC
  • Interfejsy: USB-C / RS-485
  • Kompleksowa sygnalizacja z wielokolorowymi diodami LED i wyjściami cyfrowymi
  • Szeroki zakres temperatur: -40°C … +60°C

Korzyści

  • Niezawodne, bezobsługowe użytkowanie i długa żywotność do 20 lat
  • Maksymalna dyspozycyjność systemu i optymalizacja kosztów dzięki rozwiązaniu 3w1
  • Oszczędność czasu podczas instalacji dzięki przyłączu Push-in i łatwa obsługa dzięki przejrzystym opcjom ustawień
  • Funkcja Boost kompensuje obciążenia szczytowe i zapewnia optymalną rezerwę mocy
  • Prosta parametryzacja i bezpośrednia diagnostyka

Wysoka dostępność w razie przerw w zasilaniu

UPS z wbudowanym zasilaczem

Zmaksymalizuj dyspozycyjność systemu w przypadku awarii zasilania dzięki TRIO UPS. Łączy w sobie sygnalizację, diagnostykę, możliwość podłączenia do sterowników IPC i PLC, a także funkcję zimnego startu w kompaktowej obudowie. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy jest szczególnie niezawodny.

Najważniejsze cechy

  • Stan baterii (SOH) można odczytać za pomocą diody LED
  • Uruchamianie akumulatora za pomocą przycisku z przodu
  • Inteligentne ładowanie dzięki zewnętrznemu czujnikowi temperatury
  • Opcjonalna komunikacja przez RS-485 lub USB-C
  • Dynamiczna rezerwa mocy: 150% przeciążalności zasilacza
  • Dynamiczna rezerwa mocy akumulatora: do 400% z akumulatora

Korzyści

  • Bezpośrednia diagnostyka dzięki wielokolorowym diodom LED i stykom do jednoznacznej sygnalizacji stanu
  • Łatwa obsługa dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi z techniką Push-in
  • Solidny i niezawodny dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu akumulatora
  • Oszczędność miejsca dzięki połączeniu modułu UPS i zasilacza w jednej obudowie
  • Opcjonalnie inteligentna parametryzacja i monitorowanie przez interfejs

UPS DC z IQ Technology

Inteligentny moduł QUINT DC UPS zapewnia bardzo wysoką dyspozycyjność systemu dzięki systemowi zarządzania akumulatorami z IQ Technology oraz bardzo mocnej ładowarce. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Ethernet moduł UPS można łatwo zintegrować z siecią przemysłową.
Interfejs Ethernet jest kompatybilny z:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Nasze moduły UPS można łączyć z naszymi zasilaczami i modułami akumulatorów, uzyskując w ten sposób indywidualne rozwiązanie do ciągłego zasilania.

Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem na wypadek cyklicznych zaników zasilania trwających do kilku minut

UPS DC z wbudowanym zasobnikiem

Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem na wypadek cyklicznych zaników zasilania trwających do kilku minut. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi można go łatwo włączyć do sieci przemysłowych. Moduł buforowy łączy w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą oraz zasobnik energii na bazie kondensatora, co zapewnia znaczną oszczędność miejsca. Jako zasobniki energii stosuje się bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe. W zależności od aplikacji są dostępne moduły 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ i również 16 kJ, bez interfejsu lub z interfejsem komunikacyjnym.

Moduł UPS DC z wbudowanym zasilaczem

TRIO DC UPS łączy w sobie moduł UPS ze zintegrowanym zasilaczem, co pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Solidne rozwiązanie oferuje wszechstronne funkcje, takie jak sygnalizacja, diagnostyka, połączenie z IPC i PLC, a także funkcję zimnego startu w jednej kompaktowej obudowie. Dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology obsługa i uruchomienie są szczególnie łatwe. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu baterii UPS TRIO DC gwarantuje szczególnie wysoką niezawodność. Wybierz odpowiedni moduł akumulatora TRIO, aby dopasować go do wymaganego czasu podtrzymania i z łatwością skompletuj swój indywidualny kompletny system.

UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnościowym zasobnikiem energii

TRIO3-CAP do zastosowań DC to bezobsługowe rozwiązanie o dziesięciokrotnie dłuższej żywotności do zasilania krytycznych obciążeń. Urządzenie 3w1 łączy w jednej obudowie zasilacz, moduł UPS i zasobnik energii. Pozwala to na dużą oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji. Specjalne sytuacje zasilania, takie jak rozruch lub przeciążenie, są niezawodnie kompensowane dzięki zintegrowanej funkcji Boost. Dynamiczna rezerwa mocy zapewnia do 150% mocy przez 5 s, podczas gdy doładowanie CAP z zasobnika energii zapewnia nawet do 350% przez 350 ms. Energia potrzebna do zasilania awaryjnego jest przechowywana w dwuwarstwowych kondensatorach, które umożliwiają co najmniej 500.000 cykli ładowania i rozładowania.

UPS DC z wbudowaną baterią

UPS DC z wbudowaną baterią

Kompaktowy zasilacz UPS DC ze zintegrowaną baterią zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Dzięki temu nadaje się idealnie do modernizacji istniejących systemów. Ponadto moduł UPS DC wyróżnia się bardzo łatwą obsługą dzięki wymianie baterii bez użycia narzędzi i wbudowanemu interfejsowi komunikacyjnemu.

WSPARCIE TECHNICZNE
Konfiguracja modułu UPS DC

Instrukcja opisująca krok po kroku konfigurację sprzętu i oprogramowania modułu UPS DC znajduje się w naszych tutorialach.

Do tutoriali
Mężczyzna ogląda na komputerze tutoriale dotyczące konfigurowania UPS DC