Bezobsługowy moduł pojemnościowy QUINT CAP nadaje się do cyklicznych zaników zasilania trwających do 30 sekund. Łączy w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą i zasobnik energii na bazie bezobsługowych kondensatorów. Złącze USB pozwala na komfortowe wyłączenie komputera.
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
-
Moduł pojemnościowy
2320571
Moduł pojemnościowy QUINT, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A / 8 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Do parametryzacji można używać oprogramowania POWER MANAGEMENT SUITE (nr art. 1252232), które można pobrać na naszej stronie.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Napięcie wejściowe | 24 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV) |
Zakres napięcia wejściowego | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Próg włączania stały | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Pobór prądu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 13,5 A (maks.) |
Pobór prądu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 13,5 A |
Pobór prądu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Praca bez obciążenia) |
Pobór prądu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1 A (Proces ładowania) |
Pobór mocy Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 324 W |
Pobór mocy PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 245 W |
Pobór mocy PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 24 W |
Czas podtrzymania | 5 min (1 A) |
30 s (10 A) | |
30 s (10 A) | |
Czas ładowania | ok. 22 min |
Czas ponownego ładowania | ok. 12 min |
udar przy załączaniu | ≤ 7 A ( 4 ms) |
Czas załączenia | 1 ms (Tryb buforowania) |
Wewnętrzny bezpiecznik wejściowy | nie |
Wytrzymałość napięciowa | maks. 35 V DC (Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją) |
Spadek napięcia wejście/wyjście | 0,5 V DC |
Sprawność | > 97 % (przy naładowanym zasobniku energii) |
możliwość łączenia równoległego | nie |
możliwość łączenia szeregowego | nie |
Tryb sieciowy | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (w zależności od napięcia wejściowego) |
Prąd wyjściowy IN | 10 A |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
Strata mocy Praca bez obciążenia (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2,5 W |
Strata mocy Obciążenie znamionowe (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 6 W |
Z zabezpieczeniem zwarciowym | tak (z bezpiecznikiem wejściowym) |
Test biegu jałowego | tak |
Tryb akumulatorowy | |
Napięcie wyjściowe | 22 V DC (standard) |
Prąd wyjściowy IN | 10 A (w zależności od prądu wyjściowego) |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
Z zabezpieczeniem zwarciowym | tak |
Test biegu jałowego | tak |
Wejście | |
pojemność znamionowa | 0,08 Ah |
Informacje ogólne | |
Pojemność | 8 kJ |
IQ-Technology | nie |
medium magazynujące | Kondensator dwuwarstwowy |
Czas podtrzymania | 5 min (1 A) |
30 s (10 A) | |
30 s (10 A) |
Wejście | |
Pozycja | 1.x |
Technika przyłączeniowa | |
Oznakowanie pinów | 1.1 (+), 1.2 (-) |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
drut (AWG) | 30 ... 12 |
Długość odizolowania | 6,5 mm |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Przyłącze 2-przewodowe | |
drut | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
linka z tulejką TWIN izolowaną | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Wyjście | |
Pozycja | 2.x |
Technika przyłączeniowa | |
Oznakowanie pinów | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
drut (AWG) | 30 ... 12 |
Długość odizolowania | 6,5 mm |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Przyłącze 2-przewodowe | |
drut | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
linka z tulejką TWIN izolowaną | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sygnał | |
Pozycja | 3.x |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
drut (AWG) | 24 ... 18 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Interfejs | USB (Modbus/RTU) |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | MINI USB typu B |
Pozycja | 5.x |
Rygiel | Śruba |
Fizyka transmisji | USB 2.0 |
Topologia | Punkt-punkt |
Szybkość transmisji. | 9600 Baud |
Zasięg transmisji | maks. 5 m |
Czas dostępu | ≤ 2 s |
Chipset | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
Separacja potencjałów | tak, dopuszczenie UL |
Stan sygnału Remote | |
Oznakowanie przyłączy | 3.5 |
Kanał | DI (wejście cyfrowe) |
Stan (do konfiguracji) | Remote |
Warunek stanu | Remote |
Sygnał Low | < 3 kΩ do SGnd |
Sygnał high | otwarte (>470 k między Remote a SGnd) |
Przypisanie sygnał - stan | low - active |
Potencjał odniesienia | 3.6 (SGnd, identyczne z 1.2, 2.2) |
Stan sygnału Alarm | |
Oznakowanie przyłączy | 3.3 |
Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
Wyjście przełączające | Tranzystor |
Stan (do konfiguracji) | Alarm zbiorczy |
Warunek stanu (do konfiguracji) | Alarm |
Napięcie wyjściowe | 24 V (UN - 1 V (typowo)) |
Wyjście obciążalne | maks. 20 mA |
Przypisanie stan - sygnał | active - low |
Potencjał odniesienia | 3.6 (SGnd, identyczne z 1.2, 2.2) |
Wskaźnik statusu LED | czerwony (alarm) |
Stan sygnału UIN OK | |
Oznakowanie przyłączy | 3.1, 3.2 |
Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
Wyjście przełączające | Przekaźniki elektroniczne (OptoMOS) |
Stan (do konfiguracji) | UIn OK |
Warunek stanu (do konfiguracji) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Napięcie wyjściowe | maks. 30 V |
Wyjście obciążalne | 300 mA |
Przypisanie stan - sygnał | active - high |
Wskaźnik statusu LED | zielony ( UIn OK) |
Stan sygnału Ready | |
Oznakowanie przyłączy | 3.4 |
Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
Wyjście przełączające | Tranzystor |
Stan (do konfiguracji) | Ready |
Warunek stanu (do konfiguracji) | Stan naładowania = 100% lub tryb buforowy |
Napięcie wyjściowe | 24 V (UN - 1 V (typowo)) |
Wyjście obciążalne | maks. 20 mA |
Przypisanie stan - sygnał | active - high |
Potencjał odniesienia | 3.6 (SGnd, identyczne z 1.2, 2.2) |
Wskaźnik statusu LED | zielony (poziom naładowania SOC) |
Uziemienie sygnału SGnd | |
Oznakowanie przyłączy | 3.6 |
Napięcie łączeniowe | 0 V |
Obciążalność prądowa | maks. 60 mA |
Funkcja | Uziemienie sygnału |
Potencjał odniesienia | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 500 V |
Typ produktu | UPS DC z wbudowanym zasobnikiem |
Rodzina produktów | Moduł pojemnościowy QUINT |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2102818 h (25 °C) |
1387185 h (40 °C) | |
697626 h (60 °C) | |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III (Bardzo niskie napięcie SELV) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Czas | 83352 h |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 118 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 125 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Metal |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 4000 m |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
Udar | 30g, 18 ms, w każdym kierunku w przestrzeni (wg IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | 0,7g |
Kategoria przepięciowa | |
UL 60950-1 | II |
Bardzo niskie napięcie PELV | |
Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
Normy/przepisy | UL 61010-2-201 |
UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL | |
Oznaczanie | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Oznaczanie | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
CB Scheme | |
Oznaczanie | UL 60950-1 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 | |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Wejście/wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2320571 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMUIC3 |
Klucz produktu | CMUIC3 |
GTIN | 4055626246901 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 837 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 579 g |
Numer taryfy celnej | 85322900 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528EAC
ID dopuszczenia: RU*DE*HB54.B05799/20Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0063cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (nr CAS: 1317-36-8) | |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | f60b5ad5-67a9-44e9-ac7f-cb1bae63ab4d |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 30,45 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komfortowe wyłączanie komputerów
Bezobsługowość i długa żywotność
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
Długie czasy podtrzymania dzięki wysokiej pojemności
Zamykane złącze USB do połączenia np. z komputerami przemysłowymi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław