Ładowarka do akumulatorów QUINT CHARGER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A, regulacja w zakresie 19,2 V DC ... 28,6 V DC. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Moduł UPS DC i UPS DC z wbudowaną pojemnością
Moduł UPS DC zapewnia niezawodne zasilanie i maksymalną dyspozycyjność systemu. Moduł UPS DC zapewnia podtrzymanie zasilania nawet w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci zasilającej. Pozwala to na uniknięcie awarii i przestoju systemu oraz kontynuowanie ważnych procesów. Wybierz rozwiązanie UPS z odpowiednim modułem akumulatorowym lub z wbudowanym kondensatorem.
Zasilacz UPS STEP DC z wbudowaną pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
Zasilacz bezprzerwowy UPS ze zintegrowanym zasilaczem, 4A, w kombinacji z MINI-BAT/12/DC 1.6 Ah lub 2.6 Ah
QUINT UPS DC, IQ Technology, EtherCAT®, Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, prąd ładowania: 5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
QUINT UPS DC, IQ Technology, PROFINET, Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, prąd ładowania: 5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
QUINT UPS DC, IQ Technology, EtherCAT®, Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
QUINT UPS DC, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Zasilacz bezprzerwowy UPS z wbudowanym modułem akumulatora. Moduł akumulatorowy STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH można domówić oddzielnie.
UPS QUINT DC z wbudowaną pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, PROFINET, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A / 16 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107
Nowe produkty
UPS DC z IQ Technology
Inteligentny moduł QUINT DC UPS zapewnia bardzo wysoką dyspozycyjność systemu dzięki systemowi zarządzania akumulatorami z IQ Technology oraz bardzo mocnej ładowarce. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Ethernet moduł UPS można łatwo zintegrować z siecią przemysłową.
Interfejs Ethernet jest kompatybilny z:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Nasze moduły UPS można łączyć z naszymi zasilaczami i modułami akumulatorów, uzyskując w ten sposób indywidualne rozwiązanie do ciągłego zasilania.
UPS DC z wbudowanym zasobnikiem
Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem na wypadek cyklicznych zaników zasilania trwających do kilku minut. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi można go łatwo włączyć do sieci przemysłowych. Moduł buforowy łączy w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą oraz zasobnik energii na bazie kondensatora, co zapewnia znaczną oszczędność miejsca. Jako zasobniki energii stosuje się bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe. W zależności od aplikacji są dostępne moduły 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ i również 16 kJ, bez interfejsu lub z interfejsem komunikacyjnym.
Moduł UPS DC z wbudowanym zasilaczem
TRIO DC UPS łączy w sobie moduł UPS ze zintegrowanym zasilaczem, co pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Solidne rozwiązanie oferuje wszechstronne funkcje, takie jak sygnalizacja, diagnostyka, połączenie z IPC i PLC, a także funkcję zimnego startu w jednej kompaktowej obudowie. Dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology obsługa i uruchomienie są szczególnie łatwe. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu baterii UPS TRIO DC gwarantuje szczególnie wysoką niezawodność. Wybierz odpowiedni moduł akumulatora TRIO, aby dopasować go do wymaganego czasu podtrzymania i z łatwością skompletuj swój indywidualny kompletny system.
UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnościowym zasobnikiem energii
TRIO3-CAP do zastosowań DC to bezobsługowe rozwiązanie o dziesięciokrotnie dłuższej żywotności do zasilania krytycznych obciążeń. Urządzenie 3w1 łączy w jednej obudowie zasilacz, moduł UPS i zasobnik energii. Pozwala to na dużą oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji. Specjalne sytuacje zasilania, takie jak rozruch lub przeciążenie, są niezawodnie kompensowane dzięki zintegrowanej funkcji Boost. Dynamiczna rezerwa mocy zapewnia do 150% mocy przez 5 s, podczas gdy doładowanie CAP z zasobnika energii zapewnia nawet do 350% przez 350 ms. Energia potrzebna do zasilania awaryjnego jest przechowywana w dwuwarstwowych kondensatorach, które umożliwiają co najmniej 500.000 cykli ładowania i rozładowania.
UPS DC z wbudowaną baterią
Kompaktowy zasilacz UPS DC ze zintegrowaną baterią zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Dzięki temu nadaje się idealnie do modernizacji istniejących systemów. Ponadto moduł UPS DC wyróżnia się bardzo łatwą obsługą dzięki wymianie baterii bez użycia narzędzi i wbudowanemu interfejsowi komunikacyjnemu.