Moduł pojemnościowy TRIO3 łączy w jednej obudowie zasilacz, elektroniczną jednostkę przełączającą oraz zasobnik energii. Moduł pojemnościowy magazynuje energię potrzebną do zasilania awaryjnego w bezobsługowych kondensatorach dwuwarstwowych. W zależności od wymaganego prądu obciążenia możliwe jest kilkuminutowe mostkowanie awarii sieci. Dzięki złączom USB-C (USI) lub RS-485 komputer można wygodnie wyłączyć.
TRIO3-CAP/1AC/24DC/20/12KJ/USB-485
-
UPS DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością
1467815
UPS TRIO DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, USI (Universal Service Interface), Montaż na szynie DIN, wejście: 230 V AC, wejście:1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A / 12 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Napięcie wejściowe | 230 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (Tamb < 50 °C) |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (Tamb < 50 °C / UL) | |
| 100 V DC ... 240 V DC ±10 % (Tamb < 50 °C) | |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (Tamb < 60 °C / UL) | |
| 145 V AC ... 240 V AC ±10 % (Tamb < 60 °C) | |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (Tamb < 60 °C) | |
| 145 V AC ... 240 V AC ±10 % (Tamb < 60 °C / UL) | |
| Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Obniżenie parametrów znamionowych | < 100 V AC (1 %/V) |
| < 140 V DC (1 %/V) | |
| Pobór prądu | typ. 5,5 A (100 V AC) |
| typ. 2,4 A (240 V AC) | |
| typ. 5,4 A (100 V DC) | |
| typ. 2,3 A (240 V DC) | |
| Pobór prądu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 4,35 A |
| Pobór prądu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 5,66 A |
| Pobór prądu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A |
| Pobór prądu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,2 A |
| Pobór mocy Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 522 W |
| Pobór mocy PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 8 W |
| Pobór mocy PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 595 W |
| Czas podtrzymania | 25 s (20 A) |
| Czas ładowania | 5 min (przy całkowicie rozładowanych kondensatorach) |
| Czas ponownego ładowania | approx. 3 min |
| Czas działania | ≤ 5 min (120 % x PN) |
| ≥ 2 h (100 % x PN) | |
| Czas załączenia | ≤ 1 ms |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 10 A ... 20 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Sprawność | typ. 94,4 % (230 V AC) |
| typ. 93,4 % (120 V AC) | |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Współczynnik szczytu | typ. 1,55 (120 V AC) |
| typ. 1,7 (230 V AC) | |
| możliwość łączenia równoległego | tak, do zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Tętnienie resztkowe | < 100 mV |
| Czas rozruchu | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Tryb sieciowy | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC ±2 % |
| Zakres napięcia wyjściowego | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V, stała moc) |
| Prąd wyjściowy IN | 20 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
| Dynamiczna rezerwa mocy (ICAP.Boost) | 70 A (350 ms) |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1680 W (350 ms) |
| Mocy wyjściowa POUT (UN, IOUT = Idyn. rezerwa mocy) | 720 W (5 s) |
| Z zabezpieczeniem zwarciowym | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Tryb akumulatorowy | |
| Napięcie wyjściowe | 23,5 V DC ±2 % |
| Zakres napięcia wyjściowego | 23,5 V DC ... 27,5 V DC (> 24 V, stała moc) |
| Prąd wyjściowy IN | 20 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
| Dynamiczna rezerwa mocy (ICAP.Boost) | 70 A (350 ms) |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1680 W (350 ms) |
| Mocy wyjściowa POUT (UN, IOUT = Idyn. rezerwa mocy) | 720 W (5 s) |
| Strata mocy Praca bez obciążenia (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 8 W |
| Strata mocy Obciążenie znamionowe (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 41 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 9 W |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 35 W |
| Ograniczenie prądu wyjściowego | 70 A (350 ms) |
| Czas ponownej gotowości | 55 s (dyn. Boost) |
| 2 h (buffer mode) | |
| Z zabezpieczeniem zwarciowym | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Wejście | |
| Prąd ładowania | 1 A ... 5 A |
| Moc ładowania | 24 W |
| Informacje ogólne | |
| Pojemność | 12 kJ |
| medium magazynujące | Kondensator dwuwarstwowy |
| Dopuszczalne zabezpieczenie poprzedzające | B10 |
| Czas podtrzymania | 25 s (20 A) |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Oznaczanie | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² | |
| linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Oznaczanie | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| 4 mm² | |
| linka | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 4 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 12 | |
| Długość odizolowania | 15 mm |
| Sygnał | |
| Pozycja | 3.x |
| Oznaczanie | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,5 mm² | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Komunikacja | |
| Rodzaj przyłącza | RS-485 |
| Komunikacja | |
| Rodzaj przyłącza | USI (USB-C) |
| Interfejs | USI (Universal Service Interface) |
| RS-485 | |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | Dioda zasilania |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Brak napięcia zasilania wejściowego AC (Wył.) |
| LED wł. (zielony), DC OK | UOut > 21 V DC oraz IOut < 0,9 x IN (zielony) |
| LED wł. (żółty), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC i IOut > 0,9 x IN (żółty) |
| LED wł. (czerwony), ISHORT | UOut < 21 V DC i IOut > 0,9 x IN (czerwony) |
| LED wł. (miganie na czerwono) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) () |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED zasilania sieciowego lub trybu buforowego |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Urządzenia wyłączone (Wył.) |
| LED świeci się (na zielono) | Tryb sieciowy, urządzenie jest w pełni naładowane (zielony) |
| LED (zielona) miga (1 Hz/90%) | Tryb sieciowy, urządzenie jest w pełni naładowane, a pilot jest aktywny (zielony) |
| LED (zielona) miga (1 Hz/10%) | Tryb czuwania (zielony) |
| LED świeci się (na żółto) | Tryb buforowy (żółty) |
| LED (żółta) miga (1 Hz/90%) | Ładowanie, pilot jest aktywny (żółty) |
| LED (żółta) miga (1 Hz/50%) | Ładowanie (żółty) |
| LED (żółta) miga (1 Hz/10%) | Zmniejszony prąd ładowania, 100% < IOut < 150% (żółty) |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED SOH (żywotność) |
| Kolor | czerwony, żółty, zielony (wielokolorowa dioda LED) |
| LED wył. | Urządzenia wyłączone (Wył.) |
| LED świeci się (na zielono) | Żywotność (SOH) > 3 miesiące (zielony) |
| LED świeci się (na żółto) | Żywotność (SOH) < 3 miesiące (żółty) |
| LED (żółta) miga (1 Hz/90%) | Zablokowane ładowanie, zbyt wysoka temperatura (żółty) |
| LED świeci się (na czerwono) | Błąd urządzenia lub zbyt wysoka temperatura (czerwony) |
| LED (czerwona) miga (1 Hz/50%) | Bufor nie jest aktywny, zbyt wysoka temperatura (czerwony) |
| EEPROM, karta I/F (czerwony) | |
| Stan sygnału Mains_Mode | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.1 |
| Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
| Zestyk przełączający | nie bez bezpośredniego uziemienia |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Wysoki: Uout > Uset -2 V 2% i Uout < 30,5 2% Niski: Uout < Uset -2V 2% lub Uout > 30,5 2% Urządzenie jest w trybie buforowania |
| Wyjście obciążalne | 20 mA |
| Przypisanie stan - sygnał | active - high |
| Potencjał odniesienia | SGnd |
| Wskaźnik statusu LED | zielony |
| Rezystancja | 1,2 kΩ (Pull-up) |
| Stan sygnału Alarm | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.2 |
| Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
| Zestyk przełączający | nie bez bezpośredniego uziemienia |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Próg alarmu |
| Wyjście obciążalne | 20 mA |
| Przypisanie stan - sygnał | NC (Normally Closed) |
| Obciążalność prądowa | 20 mA |
| Potencjał odniesienia | SGnd |
| Wskaźnik statusu LED | czerwony |
| Rezystancja | 1,2 kΩ (Pull-up) |
| Stan sygnału Ready | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.3 |
| Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
| Zestyk przełączający | nie bez bezpośredniego uziemienia |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Wysoki: CAP są w pełni naładowane Urządzenie jest w trybie buforowania Niski: CAP są ładowane |
| Wyjście obciążalne | 20 mA |
| Przypisanie stan - sygnał | active - high |
| Obciążalność prądowa | 20 mA |
| Potencjał odniesienia | SGnd |
| Wskaźnik statusu LED | zielony |
| Rezystancja | 1,2 kΩ (Pull-up) |
| Stan sygnału Remote | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.4 |
| Kanał | DI (wejście cyfrowe) |
| Stan (do konfiguracji) | Remote |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Pilot |
| Przypisanie stan - sygnał | active - low |
| Potencjał odniesienia | 2.2 (biegun minus, identyczny z 3.1, 3.2, 3.3) |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 5,3 kV DC (Badanie typu) |
| 3,1 kV DC (Testy jednostkowe) |
| Rodzina produktów | UPS TRIO DC ze zintegrowanym zasilaczem i pojemnością |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 638651 s |
| 587040 s | |
| 462431 s | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 249 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 125 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 50 Hz, amplituda ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Kategoria przepięciowa | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
| Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy do 1100 V (odstępy izolacyjne) | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy do 1100 V (odstępy izolacyjne) |
| Normy/przepisy | DIN EN 61558-2-16 |
| Bezpieczeństwo elektryczne | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy | |
| Oznaczenie normy | Wyposażenie urządzeń elektroenergetycznych w pomocnicze urządzenia elektroniczne |
| Normy/przepisy | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych | |
| Oznaczenie normy | Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Bezpieczna izolacja | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczna izolacja |
| Normy/przepisy | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu | |
| Oznaczenie normy | Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Oznaczanie | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 (środowisko mieszkalne i handlowe) i EN 61000-6-4 (środowisko przemysłowe) |
| Odporność na zakłócenia | Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne wg EN 61000-6-1 (środowisko mieszkalne), EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe) |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych | |
| DNV | Klasa A |
| Tekst dodatkowy | Obszar dystrybucji energii |
| DNV GL emisja zakłóceń | |
| DNV | Klasa B |
| Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
| Prądy harmoniczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
| Migotanie | |
| Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | niesymetryczne 4 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | symetryczne 1 kV (Poziom kontroli 3) |
| niesymetryczne 2 kV (Poziom kontroli 3) | |
| wyjście | symetryczne 1 kV (Poziom kontroli 2) |
| niesymetryczne 1 kV (Poziom kontroli 3) | |
| Sygnał | niesymetryczne 1 kV (Poziom kontroli 2) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Napięcie | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Liczba cykli | 25 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Liczba cykli | 10 okresów |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Liczba cykli | 1 okres |
| Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 1467815 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMUDC3 |
| Klucz produktu | CMUDC3 |
| GTIN | 4063151864668 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3 305 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 787 g |
| Numer taryfy celnej | 85322900 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław