PLC-RSC-120UC/21HC - Moduł przekaźnika
2967662

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 HC z połączeniem śrubowym i wtykowymi przekaźnikami miniaturowymi do wysokiego prądu ciągłego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 120 V AC/ 110 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wszystkie spotykane napięcia wejściowe od 12 V DC ... 230 V AC
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Wysoka trwałość elektryczna dzięki przekaźnikowi 16 A
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Max. prąd ciągły 10 A
Funkcjonalne mostki wtykane