PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Moduł przekaźnika
2909514

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki bazowej 14 mm do montażu na szynie DIN z połączeniem Push-in i wtykanym przekaźnikiem ze stykiem zasilania, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC. Dopuszczenie wg ATEX/IECEx (strefa 2) i strefa Ex class I, div. 2.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne