Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnika
2900298

PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpośrednie podłączenie przewodów powrotnych przez wariant do urządzeń wykonawczych
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Max. prąd załączalny 130 A
Funkcjonalne mostki wtykane