REL-MR- 24DC/1IC - Przekaźnik osobny
2961341

Wtykany miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy do wysokich prądów załączania do 130 A Peak, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna separacja między cewką i stykami
Wysoki stopień ochrony, w zależności od typu szczelność do RT III (odporność na czyszczenie)
Styki mocy do 16 A