PLC-RPT- 12DC/21 - Moduł przekaźnika
2900316

PLC-INTERFACE składający się z gniazda PLC-BPT.../21 ze złączami sprężynowymi typu Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki
Niezawodna separacja między cewką i stykami
Funkcjonalne mostki wtykane
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia