PLC-RPT- 12DC/21-21 - Moduł przekaźnika
2900329

Interfejs PLC składający się z gniazda PLC-BPT.../21-21 ze złączką Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 styki przełączne, napięcie wejściowe 12 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
Niezawodna separacja między cewką i stykami
RT III uszczelnione przekaźniki
Funkcjonalne mostki wtykane
Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia