MSB 2,5-NS 35 BU - Złączka przelotowa miniaturowa
3244122

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy