Te szyny DIN o profilu symetrycznym są najbardziej popularnymi wariantami. Są one dostępne w dwóch rozmiarach NS 15 i NS 35. W przypadku szyny DIN NS 35 istnieją również dwie wysokości 7,5 mm i 15 mm. W zależności od wariantu szyny mogą być wykonane z różnych materiałów. Może to być np. stal niepowlekana lub ocynkowana, a także miedź lub aluminium. Ponadto wszystkie warianty, zarówno NS 15, jak i NS 35, są dostępne z perforacją lub bez. Otwory podłużne umożliwiają łatwy montaż szyn DIN z wyposażeniem. Standardowe otwory szyn DIN NS 15 mają rozstaw 20 mm od środka otworu do środka otworu. Sam otwór z promieniami ma długość 12,2 mm
i szerokość 4,2 mm. Standardowe otwory szyn DIN NS 35 mają rozstaw 25 mm od środka otworu do środka otworu. Sam otwór z promieniami ma długość 15 mm i szerokość 6,2 mm.
Szyna nośna, bez otworów, wg danych klienta: długość i otwory, maks. długość: 2 m, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny