Łącznik magistralny ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczony do sieci Sercos®, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline. Do łącznika magistralnego można podłączyć maks. 63 urządzenia Inline. Łącznik magistralny obsługuje maksymalnie 16 urządzeń PCP. Do zintegrowania stacji Inline w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik SDDML. Plik można pobrać ze strony: phoenixcontact.net/product/2692380.
IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Bramka magistrali
2692380
Inline, Łącznik magistrali, Sercos, Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis i płytka końcowa
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Dane wymiarowe z wtykami |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Sercos | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatyczne rozpoznawanie, system niemieszany) |
| Sercos | |
| Typ urządzenia | Slave Sercos |
| Granice systemu | |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 16 |
| Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | 0 |
| Moduł | |
| Kod ID (hex) | brak |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3 mA |
| Typowy prąd wejściowy na kanał | typ. 3 mA |
| Czas zadziałania typowo | ok. 500 µs |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda tłumiąca |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | 4 |
| Układ ochronny | Ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przeciążeniem; Układ gaszący w sterowniku wyjściowym |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC -1 V (przy prądzie znamionowym) |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | maks. 2 A |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 500 mV |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 500 µA (W stanie bez obciążenia można zmierzyć napięcie również na wejściu w stanie niskim.) |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Reakcja na wyłączenie napięcia | Wyjście jest odłączone bezzwłocznie po odłączeniu napięcia zasilającego |
| opóźnienie sygnału | < 40 µs (ton, praca bez obciążenia) |
| < 50 µs (tna, obciążenie = 0,5 A) | |
| < 350 µs (toff, praca bez obciążenia) | |
| < 235 µs (toff, obciążenie = 0,5 A) | |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
| Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | maks. 25 mA |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis i płytka końcowa |
| liczba kanałów | 12 |
| Komunikaty diagnostyczne | Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych tak |
| awaria zasilania czujników tak | |
| awaria zasilania urządzeń wykonawczych tak |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6,8 W |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami, zabezpieczenie przed zamianą biegunów napięcia zasilającego; Dioda transil 35 V |
| Potencjały: Zasilanie złącza magistralnego UBK; z zasilania złącza magistralnego zostanie wygenerowane zasilanie logiki UL (7,5 V) oraz zasilanie analogowe UANA (24 V). | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 1 A (przy maksymalnej liczbie podłączonych modułów wejść/wyjść) |
| typ. 60 mA (bez podłączonych modułów wejść/wyjść) | |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A |
| min. 3 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A |
| min. 3 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2692380 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI11C |
| Klucz produktu | DRI11C |
| GTIN | 4046356325882 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 343,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 298 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 140324cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 140324| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 304c9b95-6ddf-430e-8bc3-3711d6286f17 |
Produkty kompatybilne
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Zestaw wtyków 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Etykieta wtykana 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Kabel sieciowy 1411842
Korzyści
2 porty Ethernet
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji w magistrali lokalnej (500 kb/s lub 2 Mb/s)
8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe (wbudowane)
Minimalny czas cyklu Sercos 250µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) do urządzeń modułowych I/O
Maksymalnie 6 połączeń w czasie rzeczywistym
Hot Plug urządzeń w sieci Sercos
Ścieżka diagnostyczna
Internet Protocol Services (IPS)
Specyfikacja Sercos V1.3.1
Dioda diagnostyczna Sercos S i dioda faz komunikacji CP
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław