Bramka magistrali ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczona do sieci PROFINET, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 61 urządzeń Inline. Łącznik magistralny obsługuje maksymalnie 16 urządzeń PCP.
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Bramka magistrali
2703994
Inline, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
RINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAPROFINET
ID dopuszczenia: Z10506cULus Listed
ID dopuszczenia: E140324BV
ID dopuszczenia: 20989_C0 BVUL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
2 x skrętka Ethernet wg 802.3 z funkcją auto-negotiation i auto-crossover
Szybkości transmisji 100 Mbit/s
Ustawianie parametrów IP poprzez kontroler PROFINET
Przyłącze do sieci PROFINET przez 8-pinowe gniazdo RJ45
Separacja galwaniczna między wejściem Ethernet a logiką
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, zarządzanie przez protokół SNMP)
Możliwość podłączenia do 61 kolejnych urządzeń Inline
Możliwość przyłączenia maks. 16 urządzeń PCP
Obsługiwane protokoły: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP i MRP (od wersji opr. sprz. 3.21)
PROFINET IRT (od oprogramowania sprzętowego 4.00)
Zgodność ze specyfikacją PROFINET V2.3 (od oprogramowania sprzętowego 4.00)
PROFINET Netload Class III (od oprogramowania sprzętowego 4.00)
8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe (wbudowane)
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji w magistrali lokalnej (500 kb/s lub 2 Mb/s)
Dopuszczony dla aplikacji PROFIsafe