Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Umożliwia komunikację z inteligentnymi urządzeniami obiektowymi poprzez standardowe protokoły komunikacyjne INTERBUS i HART. Umożliwia równocześnie komunikację analogową i cyfrową. Sygnał analogowy przesyła informacje o procesie. Cyfrowy sygnał modulowany pozwala jednocześnie na komunikację dwukierunkową z czujnikiem (obsługującym protokół HART).
IB IL AI 2-HART-PAC
-
Moduł analogowy
2862149
Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Funkcjonalność HART, Przesyłanie protokołu HART, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E256199UL Listed
ID dopuszczenia: E256199cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Dwa wejścia sygnału różnicowego do czujników prądowych
Podłączenie czujników 2-przewodowo (czujniki aktywne i pasywne)
Zakresy prądu: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA
Ustawienie obu kanałów na zakres pomiarowy 4 mA ... 20 mA i format IB IL
Transmisja protokołu HART za pomocą PCP
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach
Rozdzielczość w zależności od formatu widoku i zakresu pomiarowego
Rejestracja wartości pomiarowych z 16-bitową rozdzielczością
Możliwość połączenia od punkt do punktu i multidrop
Możliwość przyłączenia urządzenia obsługi ręcznej
Możliwość przyłączenia maks. 5 uczestników HART na kanał
Tryby pracy polling i burst
Obsługa FDT/DTM za pomocą AutomationXplorer+ (niedostępne od 2019)