Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element odbiera sygnał pozycji enkoderów inkrementalnych.
AXL SE INC1 SYM
-
Moduł funkcyjny
1088130
Axioline Smart Elements, Moduł funkcyjny, Odczyt pozycji, Enkoder inkrementalny; Wejście enkodera inkrementalnego: 1, enkodery symetryczne zgodne z EIA-422; Wejścia cyfrowe: 2, 24 V DC; stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Odbiór sygnałów z symetrycznych enkoderów inkrementalnych (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Odbiór impulsów do 1 MHz
Przetwarzanie sygnałów osi liniowych lub obrotowych
Zasilanie enkoderów 5 V lub 24 V
1 wejście do wykorzystania do pozycjo referencyjnej
Funkcja Latch do szybkiego zapisywania tymczasowego pozycji
Rejestr 32-bitowy do wysyłania inkrementów
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia